VF 2 PN16 100/145 2-tee ventiil äärik

065B3205

VF 2 PN16 100/145 2-tee ventiil äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 44.8 Kilogram
Netokaal 40.4 Kilogram
Volume 88.8 Liter
EAN 5702421510964

 

Alternatiivne rakendus VSP Kaugküte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 2 PN16 100/145 2-tee ventiil äärik
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 1.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 145 m³/h
Käik [mm] 30 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 100 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 100:1
SCIPi kausta nr db8884b3-dc94-4e5e-97b4-8e421697e20c
SCIPi kausta tootenimi 065B3205
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Tüüp VF 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Punane pronks CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Vooluhulga karakteristik Võrdne protsendimäär
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality