VFQ 2, PN 16, DN 150, 280.00 m³/h, Äärik

065B2664

VFQ2 PN16 150/280 2-tee äärik peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 134 Kilogram
Netokaal 134 Kilogram
Volume 194.82 Liter
EAN 5702421809280

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFQ2 PN16 150/280 2-tee äärik peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.3
Kavitatsioonitegur 100% 0.24
Kavitatsioonitegur 25% 0.3
Kavitatsioonitegur 50% 0.33
Kavitatsioonitegur 75% 0.48
Kvs-väärtused [m³/h] 280 m³/h
Käik [mm] 24 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 150 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp VFQ 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality