VFG 33, PN 25, DN 125, 160.00 m³/h, Äärik

065B2613

VFG33 PN25 125/160 3-tee äärik peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 98 Kilogram
Netokaal 98 Kilogram
Volume 206.4 Liter
EAN 5702421805305

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN25 125/160 3-tee äärik peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
Funktsioon 2 Segamisventiil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.35
Kvs-väärtused [m³/h] 160 m³/h
Käik [mm] 20 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Leke möödaviigus, maks. [% Kvs] 0.05 %
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
Reguleerimise suhtarv 1:50
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend A-AB: Normaalselt suletud
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VFG 33
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality