VFG 33, PN 16, DN 50, 32.00 m³/h, Äärik

065B2601

VFG33 PN16 50/32 3-tee äärik peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 21.293 Kilogram
Netokaal 21 Kilogram
Volume 27.612 Liter
EAN 5702421805183

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN16 50/32 3-tee äärik peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 14 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
Funktsioon 2 Segamisventiil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 32 m³/h
Käik [mm] 12 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Leke möödaviigus, maks. [% Kvs] 0.05 %
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 50 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 1:50
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend A-AB: Normaalselt suletud
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VFG 33
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 50
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality