VFG 21, PN 16, DN 150, 280.00 m³/h, Äärik

065B2512

VFG21 PN16 150/280 2-tee äärik peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 124.5 Kilogram
Netokaal 124.5 Kilogram
Volume 211.2 Liter
EAN 5702421804292

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG21 PN16 150/280 2-tee äärik peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.3
Kavitatsioonitegur 100% 0.2
Kavitatsioonitegur 25% 0.45
Kavitatsioonitegur 50% 0.37
Kavitatsioonitegur 75% 0.3
Kvs-väärtused [m³/h] 280 m³/h
Käik [mm] 24 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.01
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 150 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendusmaterjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4513
Ventiili suurus DN 150
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality