VFGS 2, PN 25, DN 80, 80.00 m³/h, Äärik

065B2450

VFGS2 PN25 80/80 2-tee äärik peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 35.5 Kilogram
Netokaal 35.5 Kilogram
Volume 91.68 Liter
EAN 5702421803677

 

Alternatiivne soojuskandja Ringlusvesi
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFGS2 PN25 80/80 2-tee äärik peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.45
Kvs-väärtused [m³/h] 80 m³/h
Käik [mm] 18 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja Aur
Läbimõõt [mm] 80 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Aur
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 80
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality