VFG 2, PN 16, DN 150, 280.00 m³/h, Äärik

065B2424

VFG2 PN16 150/280 2-tee äärik peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 199 Kilogram
Netokaal 199 Kilogram
Volume 968.32 Liter
EAN 5702421803417

 

Alternatiivne rakendus VSP Kaugküte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 150/280 2-tee äärik peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.3
Kavitatsioonitegur 100% 0.2
Kavitatsioonitegur 25% 0.45
Kavitatsioonitegur 50% 0.37
Kavitatsioonitegur 75% 0.3
Kvs-väärtused [m³/h] 280 m³/h
Käik [mm] 24 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 150 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIPi kausta tootenimi VFG DN150-250 - 2
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4513
Ventiili suurus DN 150
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality