VB 2, PN 25, DN 15, 1.60 m³/h, Äärik

065B2054

VB 2 PN25 15/1,6 2-tee ventiil äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.938 Kilogram
Netokaal 3.938 Kilogram
Volume 4.827 Liter
EAN 5702421508404

 

Alternatiivne rakendus VSP Küte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VB 2 PN25 15/1,6 2-tee ventiil äärik
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Rõhuvabastus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.5
Kavitatsioonitegur 100% 0.34
Kavitatsioonitegur 25% 0.58
Kavitatsioonitegur 50% 0.52
Kavitatsioonitegur 75% 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 1.6 m³/h
Käik [mm] 5 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 50:1
SCIPi kausta nr c1bed416-811c-4b17-aef7-acc189e27b8f
SCIPi kausta tootenimi VB 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VB 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Vooluhulga karakteristik Liigendatud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality