VFS 2, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, Äärik

065B1515

VFS 2 PN25 15/4 2-tee ventiil äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.826 Kilogram
Netokaal 3.694 Kilogram
Volume 4.925 Liter
EAN 5702421512777

 

Alternatiivne rakendus VSP Jahutatud vesi
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Alternatiivne soojuskandja 2 Aur
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFS 2 PN25 15/4 2-tee ventiil äärik
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 25 bar
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 4 m³/h
Käik [mm] 15 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Aur
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 50:1
Rõhuklass PN 25
SCIPi kausta nr 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIPi kausta tootenimi VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VFS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga karakteristik Võrdne protsendimäär
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality