VGUF, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, Äärik

065B0797

VGUF PN25 32/12,5 2-tee äärik peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.126 Kilogram
Netokaal 8.126 Kilogram
Volume 14.256 Liter
EAN 5702421543795

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VGUF PN25 32/12,5 2-tee äärik peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Reguleerventiil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 12.5 m³/h
Käik [mm] 5 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 32 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Jahutamine
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhutasandussüsteem Kolb
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tihendusmaterjal EPDM
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VGUF
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus 32
Ühenduse tüüp Äärik
Ühendusstandard EN 1092-2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality