AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5.0 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Spiraalandur

Toote üksikasjad

Brutokaal 5.127 Kilogram
Netokaal 5.127 Kilogram
Volume 36.39 Liter
EAN 5702421808061

 

Ajakonstant [s] 20 "
Anduri ühendus R 1 kooniline väliskeere, standard DIN 2999
Description AFT17 PN40 60-130/5m Spiraalandur
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Heakskiidetud standard DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkus [m] 5 m
Paigaldusversioon vaba
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 230 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 130 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 60 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 30 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 500 mm
Tooterühm Actuators - Temperature
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp AFT 17
Võimendustegur Ks 0.8
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality