STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5.0 m

065-0609

STM PN25 20-75/5m

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.676 Kilogram
Netokaal 2.676 Kilogram
Volume 5.503 Liter
EAN 5702421544310

 

Ajakonstant [s] 100 "
Anduri ühendus M14x1 / R3/4 väliskeere lisa DIN 2999
Description STM PN25 20-75/5m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Ohutuse temperatuuri jälgimine
Heakskiidetud standard DIN EN 14597:2005-12 STW871
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkus [m] 5 m
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIPi kausta tootenimi STM PN25
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 125 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 75 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 20 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 16 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 210 mm
Tooterühm Actuators - Temperature
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp STM
Võimendustegur Ks 0.3
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality