AVT (kiire), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4.0 m

065-0606

AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.87 Kilogram
Netokaal 1.783 Kilogram
Volume 5.37 Liter
EAN 5702421544297

 

Ajakonstant [s] 30 "
Anduri ühendus R 3/4 kooniline väliskeere, standard DIN 2999
Description AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Heakskiidetud standard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkus [m] 4 m
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 150 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 60 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 16 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 255 mm
Tooterühm Actuators - Temperature
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp AVT (fast)
Võimendustegur Ks 0.7
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality