Kasseti rõhulüliti, LCB, 1 bar, 0.1 bar

061F7072

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 1, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 0.1, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.067 Kilogram
Netokaal 0.064 Kilogram
Volume 0.223 Liter
EAN 5702428266949

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus Kaabel
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Ei
Juhtme värv Must
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kaabli pikkus [tolli] 39.37 in
Kaabli tüüp AWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 100 tükki
Kontakt, funktsioon SPST(NO)
Kontaktide nimiväärtused AC=4 A, 250 V
Korpus TAVALINE KUUMSULATUS
Korpuse standard IP IP65
Külmutusagensid R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Paigaldamine Vertical +/- 45º
Pakendi formaat Tööstuspakend
Purunemisrõhk [bar] 200 bar
Purunemisrõhk [psig] 2900 psig
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuvahemik, kategooria Madalrõhk
Rõhuühendus, kirjeldus 1 mm tühjendaja
Rõhuühenduse mõõt 1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüp Otsmuhv
SCIPi kausta nr 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIPi kausta tootenimi ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -55 °C
Spetsifikatsiooni võti LCB-PA82
Suurem aktiv. rõhk [bar] 1 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi] 15 psi
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 508 psig
Toote nimetus Kasseti rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp LCB
Väiksem aktiv. rõhk [bar] 0.1 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi] 1 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -20 °F
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality