Lülitite lisavarustus

060L326466

Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.076 Kilogram
Netokaal 0.074 Kilogram
Volume 0.169 Liter
EAN 5702423155965

 

Anduritasku materjal Messing
Anduritasku pikkus [mm] 75 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli] 3 in
Anduritasku ühenduse pikkus [mm] 22 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisemine anduritasku Ø [mm] 13.5 mm
Sisendrõhk sisemine/välimine Väline
Sisendrõhu ühend, tüüp NPT
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] 1/2-14
Sisendrõhu ühenduse mõõt, st ANSI/ASME B1.20.1
Toote nimetus Anduri tasku
Tootele kasutamiseks CAS
KPS
MBC
RT
Tooterühm Switches accessories
Tüübinimetus Anduri tasku
Tüüp Accessory
Väline anduritasku Ø [mm] 15 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality