Rõhusaatja, AKS 33, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.00 psi

060G2104

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 33-D531-A1AB06-0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.194 Kilogram
Netokaal 0.168 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN 5702422066026

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 2
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane ja emane
Elektriühenduse suurus Pg 9
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiidetud standard 6967179
E227388
E31024
Heakskiit ATEX
GOST POCC
cUR
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kinnituse kommentaarid ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kogus vastavalt pakendi formaadile 14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 40 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] -30 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 104 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] -22 °F
Korpuse standard IP IP65
Kõrge maksimumide kärpimise tase 22.4
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 3.6
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.2 %
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702422066026
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus Ei
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Sealed gauge
Rõhuvahemik [bar] [Max] 6 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] -1 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 87 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] -14.5 psi
Rõhuühendus, standardne EN 837
Rõhuühenduse mõõt 3/8
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIPi kausta tootenimi Sensor AKS 33
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti AKS 33-D531-A1AB06-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Toitepinge [V] DC [min] 9 V
Toitepinge [V] DC [Max] 32 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, max +/- FS [%] 0.8 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.3 %
Tüüp AKS 33
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 33 bar
Ülerõhk, max [psi] 479 psi

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality