Rõhusaatja, MBS 3200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G1878

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3200-2631-A1AB08-0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.219 Kilogram
Netokaal 0.186 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423161133

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane ja emane
Elektriühenduse suurus Pg 9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit ATEX
CE
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kinnituse kommentaarid ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kogus vastavalt pakendi formaadile 14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 212 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] 32 °F
Korpuse standard IP IP65
Kõrge maksimumide kärpimise tase 22.4
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 3.6
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.2 %
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702423161133
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus Ei
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Sealed gauge
Rõhuvahemik [bar] [Max] 40 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 580 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühendus, standardne EN 837
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimi AKS/MBS
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti MBS 3200-2631-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, max +/- FS [%] 1 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.5 %
Tüüp MBS 3200
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 100 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality