Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Diferentsiaal [bar] [max] |
10 bar |
Diferentsiaal [bar] [min] |
4 bar |
Diferentsiaal [psi] [max] |
145 psi |
Diferentsiaal [psi] [mini] |
58 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriühendus |
Kummist kaabliläbiviik |
Elektriühenduse suurus |
6-14 mm |
EN 60947 elektrilised omadused |
Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Isolatsioon: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Heakskiit |
CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Hiina c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Hooldatav |
Ei |
Identne toode |
060-519066 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategooria |
IV |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
40 tükki |
Kontakt, funktsioon |
SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Korpuse standard IP |
IP44 |
Korpuse standard Nema (~) |
2 |
Külmutusagensid |
R113 R1234yf R1234yz R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R744 R1234ze(E) |
Lähtestusfunktsioon |
Automaatne |
Max testrõhk [bar] Pe |
46.5 bar |
Max testrõhk [psig] |
675 psig |
Määrdeainete sobivus |
Õlivabad rakendused |
Pakendi formaat |
Tööstuspakend |
Product Name Description |
Rõhulüliti |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] |
610 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] |
42 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] |
8 bar |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] |
116 psig |
Rõhk sise/välis |
Isane |
Rõhku tajuv element |
Sülfoonid |
Rõhuühendus, standardne |
DIN 8906 |
Rõhuühenduse mõõt |
1/4 |
Rõhuühenduse tüüp |
Otsmuhv |
SCIPi kausta nr |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIPi kausta tootenimi |
KP/KPI pressure switch |
Suurim töörõhk [bar] |
46.5 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
675 psig |
Toote kirjeldus |
Rõhulüliti |
Tooterühm |
Switches and thermostats |
Tootetarvikud |
Lülitite lisavarustus |
Tüüp |
KP6W |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-i kinnitusfaili nimi |
E31024 |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R744 |
Vedelikurühm |
1 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
65 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-25 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
149 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-13 °F |
Õlivabad külmutusagensid |
R134a R513A R515B |
Ümbr. temp. Märkus |
80 °C/176 °F for max 120 min |