Rõhulüliti, KP7ABS

060-508866

null: 8.00 - 32.00, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8.0 - 32.0, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 4.00, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4.0, Kontakt, funktsioon: 2 SPST(NC), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Käsitsi maks., Lähtestusfunktsioon, parempoolne: Käsitsi maks.

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.695 Kilogram
Netokaal 0.65 Kilogram
Volume 0.937 Liter
EAN 5702428187114

 

Application note Not applicable for liquid line
China RoHS compliance Yes
Diferentsiaal, parempoolne [bar] 4 bar
Diferentsiaal, parempoolne [psi] 58 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] 4 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus Kummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus 6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Hiina
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria IV
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Kontakt, funktsioon 2 SPST(NC)
Kontaktide nimiväärtused AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpuse standard IP IP30
Korpuse standard Nema (~) 1
Külmutusagensid R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Lähtestusfunktsioon, parempoolne Käsitsi maks.
Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne Käsitsi maks.
Max testrõhk, parempoolne [bar] 35 bar
Max testrõhk, vasakpoolne [bar] 35 bar
MWP, parempoolne [bar] Pe 35 bar
MWP, parempoolne, [psig] Pe 510 psig
MWP, vasakpoolne [bar] Pe 35 bar
MWP, vasakpoolne [psig] Pe 510 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Osad on komplektis Nurktoend
Pakendi formaat Tööstuspakend
Purunemisrõhk [bar] 140 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max] 32 bar
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min] 8 bar
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max] 464 psig
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min] 116 psig
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max] 32 bar
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min] 8 bar
Reguleerimine, vasakpoolne [psig]Pe [max] 464 psig
Reguleerimine, vasakpoolne [psig]Pe [min] 116 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, kirjeldus Lõikerõngas 6 mm toru
Rõhuühendus, standardne ISO 8434-1
Rõhuühenduse mõõt 12 x 1.5
Rõhuühenduse tüüp M
SCIPi kausta nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIPi kausta tootenimi KP/KPI pressure switch
Toote kirjeldus Kahe rõhu juhtimine
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP7ABS
UK RoHS compliance Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
ULi heakskiidetud külmutusagensid R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
R515B
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality