Rõhulüliti, KP7S

060-119266

null: 8.00 - 32.00, Diferentsiaal [bar]: 4.00, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 35.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.348 Kilogram
Netokaal 0.313 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702422014256

 

Application note Not applicable for liquid line
China RoHS compliance Yes
Diferentsiaal [bar] 4 bar
Diferentsiaal [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus Kummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus 6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Hiina
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria IV
Kogus vastavalt pakendi formaadile 36 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpuse standard IP IP44
Korpuse standard Nema (~) 2
Külmutusagensid R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Lähtestusfunktsioon Käsitsi maks.
Max testrõhk [bar] Pe 35 bar
Max testrõhk [psig] 510 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Rõhulüliti
Purunemisrõhk [bar] 140 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 464 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 32 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 8 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 116 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne DIN 8906
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp Otsmuhv
SCIPi kausta nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIPi kausta tootenimi KP/KPI pressure switch
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 510 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP7S
UK RoHS compliance Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
ULi heakskiidetud külmutusagensid R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
R515B
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality