Süüteseadmed, EBI4 M 120 V, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 2 x 7.5, Toitepinge [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Korpus: Standard

052F4062

EBI4 M STD. SÜÜDE 120 V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.253 Kilogram
Netokaal 0.252 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425080203

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 M STD. SÜÜDE 120 V
Energiatarve [VA] 50 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Heakskiit CE
UKCA
Kaitstusklass primaarne IP40
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpus Standard
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Pakendi formaat Üksikpakend
Peakaitse [A] [Min] 10 A
Peamine sagedus [Hz] 50/60
Peavool [A] 0.4 A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIPi kausta tootenimi Ignition unit EB14
Sekundaarne ühendus, lühisvool [mA] 40 mA
Sekundaarne ülekoormuspinge [kV] 2 x 7.5
Toitepinge [V] AC 120 V
Toitepinge [V] AC [max] 132 V
Toitepinge [V] AC [min] 102 V
Tooterühm Ignition Units
Tüüp EBI4 M 120 V
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality