COM 10C

040B0120

Tüüp: COM 10C, Toitepinge [V] AC: 24, Suurim töörõhk [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 6

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.675 Kilogram
Netokaal 0.575 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162664698

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Frequency [Hz] 50 Hz
Heakskiit CE
EAC
UKCA
Hooldatav Oil management spare parts
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Kontaktide nimiväärtused 3 A, 230 V
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
MaxOPD [bar] 40 bar
Määrdeainete sobivus MO
PAG
POE
Pakendi formaat Multipakend
Päritoluriik TOODETUD SAKSAMAAL
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Suurim töörõhk [bar] 60 bar
Suurim töörõhk [psig] 870 psig
Talitlusvool, max [A] 0.4 A
Toitepinge [V] AC 24 V
Toote nimetus Oil level regulator
Tooterühm Oil level regulators
Tootetarvikud Oil Management assesories
Tüüp COM 10C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality