Cable, Relay cable

040B0111

Kaabli pikkus [m]: 5, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 5, 24 V - 230 V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.208 Kilogram
Netokaal 0.197 Kilogram
EAN 5715162595763

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Elektriühendus, standardne DIN 43650
Elektriühenduse vorm Form C
Heakskiit CE
UKCA
Identne toode 040B0152
Kaabli pikkus [m] 5 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Pakendi formaat Tööstuspakend
Päritoluriik TOODETUD HIINAS
REACHi kandidaatainete loend No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Toote nimetus Cable
Tootele kasutamiseks COM 10C
COM 20C
Tooterühm Oil management accessories
Tüübinimetus Relay cable
Tüüp Accessory

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality