El. paisumisventiili mähis, ETS 5M

034G3804

Toitepinge [V] DC: 12, Tootele kasutamiseks: ETS 5M, Elektriühenduse liides: JST XHP-6, Kaabli pikkus [m]: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.097 Kilogram
Netokaal 0.068 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5702428652629

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Danfossi ühilduvad regulaatorid EIM 336
Elektriühenduse liides JST XHP-6
Energiatarve [W] 4.1 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hooldatav Ei
Isolatsiooniklass B
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kaabli pikkus [tolli] 39.37 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Mootori tüüp Uni-polar
Mähise takistus [oomi] 50
Osade programmi nimi ETS 5M
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Supply voltage [V] DC 12 V
Toitepinge [V] DC 12 V
Toote nimetus El. paisumisventiili mähis
Tootele kasutamiseks ETS 5M
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp ETS 5M
Vooluvahemik [A] 0.24 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality