Elektriline paisumisventiil, ETS 250L

034G3618

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis ODF

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.012 Kilogram
Netokaal 1.901 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162284940

 

Approval file name MH7648
Balansseritud port [Jah/ei] Jah
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 16.1 gal/min
Danfossi ühilduvad regulaatorid AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Elektriühendus M12
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faas, induktiivsus [µH] 85000 μH
Faasivool (RMS) [mA] 200 mA
Faasivool (tipp) [mA] 283 mA
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Heakskiit CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL tunnustatud
Hooldatav Sammventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria I
Kinnitusfaili nimi MH7648
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] 5.5 W
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] 6.5 W
Korpuse materjal Messing
Korpuse standard IP IP67
Kv väärtus [m³/h] 13.9 m³/h
Käsijuhtimise valik AST-G hooldusjuhtseade
Kõik toimingud 3810 (täissammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] 70 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] -40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] 158 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] -40 °F
Külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Max lubatud töötsükkel [%] 100 %
MaxOPD [bar] 26 bar
MaxOPD [psi] 377 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 174 psi
Mootori tüüp Kahepooluseline
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Määrdeainete sobivus MO
POE
Nimiv. kond, märkus Kogukäik avatud, normaalne vool
Nimivõimsus R134a [kW] 724 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 206 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 1037 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 295 TR
Nimivõimsus R407C [kW] 1495 kW
Nimivõimsus R407C [TR] 425 TR
Nimivõimsus R513A [kW] 925 kW
Nimivõimsus R513A [TR] 263 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Arrow embossed
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIPi kausta tootenimi ETS 175L-500L
Sisendi ühenduse tüüp Joodis ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 1 5/8 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 37 bar
Suurim töörõhk [psig] 536 psig
Takistus [kOhm] 0.1 kOhm
Talitlusvool, max [A] 0.5 A
Toimingu režiim Kahefaasiline täissamm
Toote nimetus Elektriline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Sammventiili lisavarustus
Tüüp ETS 250L
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Vaateklaas Ei
Vedelikurühm 2
Voltage [V] DC 12 V
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 5/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality