Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR

032U817102

Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.172 Kilogram
Netokaal 1.136 Kilogram
Volume 0.93 Liter
EAN 5702423155521

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 9.25 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 35 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 508 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus Lame DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Korpuse standard IP IP00
Kv väärtus [m³/h] 8 m³/h
Max testrõhk [bar] 50 bar
Max testrõhk [psig] 725 psig
Mähise tüüp BB
Mähise valik Klambriga kinnitatav
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Product Name Description Solenoidventiil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Õhk koos mineraalõliga / ilma mineraalõlita
Õhk koos sünteetilise õliga / ilma sünteetilise õlita
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Suruõhk
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Supply voltage [V] DC 24 V
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 508 psig
Tihendusmaterjal NBR
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Solenoid valves
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV224B 20
Tüüp EV224B
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 20 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/4 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Võimsustarve [W] DC 16 W
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 3/4
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1
Ühtlustusava avamine/sulgemine Valikuline ühtlustusava

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality