Solenoidventiil, EVR 40, Joodis, ODF, Funktsioon: NC

032L1113

Korpuse materjal: Malm, Kv väärtus [m³/h]: 24.200, Pakendi formaat: Üksikpakend

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.822 Kilogram
Netokaal 4.25 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702428943109

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv väärtus [gal/min] 28 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm
Kv väärtus [m³/h] 24.2 m³/h
Käsijuhtimise valik Jah
Külmutusagensid R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
MaxOPD[bar] 10 W AC 38 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 17 bar
MaxOPD[bar] mähis BJ/BX 31 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 550 psi
MaxOPD[psi] 20 W DC 246 psi
MaxOPD[psi] mähis BJ/BX 450 psi
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
MOPD [bar/psi] MÄHISEST SÕLTUV
Mähis Ei
Määrdeainete sobivus AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Osade programmi nimi EVR
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 42 mm
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 45.2 bar
Suurim töörõhk [psig] 655 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil, joodis
Tüüp EVR 40
UK RoHS compliance Out of scope
ULi heakskiidetud külmutusagensid R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Ventiili talitlus SERVO KOLB
Vooluava suurus [mm] 25.4 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 80 °C
Väljavooluava mõõt [mm] 42 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality