Válvula de solenoide, EVRP 6
032F8221
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM
Peso bruto | 0.305 Kilogram |
Peso líquido | 0.28 Kilogram |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5702428472449 |
Peso bruto | 0.305 Kilogram |
Peso líquido | 0.28 Kilogram |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5702428472449 |
Acessórios do produto | NÃO |
Aprovação | EAC |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
ODP mín. [bar] | 0.05 bar |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 652 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 45 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R404A R410A |
SCIP dossier no. | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
SCIP dossier product name | EVRP |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1/2 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
Temp. ambiente | -40 - 50 °C |
Tipo | EVRP 6 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODM |
Valor cv [gal/min.] | 1.33 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.15 m³/h |
Acessórios do produto | NÃO |
Aprovação | EAC |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
ODP mín. [bar] | 0.05 bar |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 652 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 45 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R404A R410A |
SCIP dossier no. | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
SCIP dossier product name | EVRP |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1/2 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
Temp. ambiente | -40 - 50 °C |
Tipo | EVRP 6 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODM |
Valor cv [gal/min.] | 1.33 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.15 m³/h |