Solenoidventiil, EVR 3, Otsmuhv, 1/4 in, Funktsioon: NC

032F8106

Korpuse materjal: Messing, Kv väärtus [m³/h]: 0.270, Pakendi formaat: Multipakend

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.23 Kilogram
Netokaal 0.173 Kilogram
Volume 0.885 Liter
EAN 5702428093088

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv väärtus [gal/min] 0.31 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit C UL US LOENDIS
LLC CDC TYSK
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 4, par. 3
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 0.27 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
MaxOPD[bar] 10 W AC 38 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 550 psi
MaxOPD[psi] 14 W AC 350 psi
MinODP [bar] 0 bar
Mähis Ei
Määrdeainete sobivus AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Osade programmi nimi EVR
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIPi kausta tootenimi EVR 2-8/EVO 100-102
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sissevooluava suurus [mm] 6 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 1/4 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus Sulatus kuni 130 °C / 265 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 45.2 bar
Suurim töörõhk [psig] 655 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil
Tüüp EVR 3
UK RoHS compliance Out of scope
ULi heakskiidetud külmutusagensid R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
Vedelikurühm 1
2
Ventiili talitlus OTSENE
Vooluava suurus [mm] 3.3 mm
Välisõhu temperatuur -40 - MÄHISEST SÕLTUV
Väljavooluava mõõt [mm] 6 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality