Solenoidventiil, EVRA 20

032F6220

Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Cv väärtus [gal/min]: 5.200, Kv väärtus [m³/h]: 4.500

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.68 Kilogram
Netokaal 2.437 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422178323

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 5.2 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon NC
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm
Kv väärtus [m³/h] 4.5 m³/h
Käsijuhtimise valik Jah
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12 W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 13 bar
MaxOPD[psi] 14 W AC 300 psi
MinODP [bar] 0.05 bar
MinODP [psi] 0.72 psi
Mähis Ei
Osade programmi nimi EVRA / EVRAT
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse tüüp ÄÄRIK
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus Sulatus kuni 130 °C / 265 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 42 bar
Suurim töörõhk [psig] 610 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Äärikud
Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil
Tüüp EVRA 20
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili talitlus SERVO MEMBRAAN
Vooluava suurus [mm] 20 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava ühenduse tüüp ÄÄRIK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality