Solenoidventiil, EVRA 10

032F6210

Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Cv väärtus [gal/min]: 1.730, Kv väärtus [m³/h]: 1.500

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.78 Kilogram
Netokaal 1.336 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422178361

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 1.73 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon NC
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm
Kv väärtus [m³/h] 1.5 m³/h
Käsijuhtimise valik Jah
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12 W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 18 bar
MaxOPD[psi] 14 W AC 300 psi
MinODP [bar] 0.05 bar
MinODP [psi] 0.72 psi
Mähis Ei
Osade programmi nimi EVRA / EVRAT
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse tüüp ÄÄRIK
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus Sulatus kuni 130 °C / 265 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 42 bar
Suurim töörõhk [psig] 610 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Äärikud
Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil
Tüüp EVRA 10
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili talitlus SERVO MEMBRAAN
Vooluava suurus [mm] 10 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava ühenduse tüüp ÄÄRIK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality