Solenoidventiil, EVU 3, Joodis, ODF, Funktsioon: NC

032F5027

Funktsioon: NC, Sissevooluava suurus [mm]: 10.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.101 Kilogram
Netokaal 0.06 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428024693

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv väärtus [gal/min] 0.4 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
UR
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Kv väärtus [m³/h] 0.3 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
MinODP [bar] 0.02 bar
MOPD [bar/psi] MÄHISEST SÕLTUV
Mähis Ei
Määrdeainete sobivus AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIPi kausta tootenimi EVU 1-8
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 70 bar
Suurim töörõhk [psig] 1015 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 9 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil, joodis
Tüüp EVU 3
UK RoHS compliance Out of scope
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Välisõhu temperatuur -40 - MÄHISEST SÕLTUV
Väljavooluava mõõt [mm] 10 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality