Solenoidventiil, EVRB

032F3282

Sisendi ühenduse tüüp: Keere, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keere

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.123 Kilogram
Netokaal 3.039 Kilogram
Volume 2.61 Liter
EAN 5702422142386

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon 1 NO+1 NC
Heakskiit EAC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 3 tükki
Käsijuhtimise valik Jah
Külmutusagensid R134a
R22/R407C
R23
R404A/R507A
R407A
R410A
R717
MaxOPD[bar] 10 W AC 14 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 14 bar
Mähis Ei
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sissevooluava suurus [tolli] G 1/4
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Suund Kolmesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 400 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Ei
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Valve manifold, 2 pilots
Tüüp EVRB
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuur -50 - 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] G 1/4
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality