Veeihustid, SL, 0.94 L/h, 60 °, Hollow

030L6552

SL AISI nozzle 0,94 L/h 60° AD UNC 12-24

Toote üksikasjad

Brutokaal 20.1 Gram
Netokaal 18.1 Gram
Volume 0.023 Liter
EAN 5715162704974

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [USgal/h] 14 bar tap water
Description SL AISI nozzle 0,94 L/h 60° AD UNC 12-24
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit CE
Keere 12/24 UNC
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
LE tilkumisvastane ventiil Jah
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pritsimismuster Hollow
pritsimismustri märgistus H
Pritsimisnurk [°] 60 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIPi kausta tootenimi SL nozzles
Tooterühm Water nozzles
Tüüp SL
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Out of scope
Võimsus [l/h] 0.94 L/h
Võimsus [USgal/h] 0.3 gal/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality