Õlipõleti düüsid, OD B, 25.00 gal/h, 96.68 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0151

25.00GAL 60B OD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.027 Kilogram
Netokaal 0.026 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425001758

 

CE evaluated Yes
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Definitsioonipunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 25.00GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filtritüüp Ei ole
Heakskiit CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kuju Kooniline
LE tilkumisvastane ventiil Ei
Materjali tüüp Messing
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pritsimismuster Semi solid
pritsimismustri märgistus B
Pritsimisnurk [°] 60 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIPi kausta tootenimi OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Tooterühm Oil Nozzles
Tüüp OD B
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Võimsus [kg/h] 96.68 kg/h
Võimsus [l/h] 0 L/h
Võimsus [USgal/h] 25 gal/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality