Õlipõleti düüsid, OD B, 15.00 gal/h, 60.44 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0093

15.00GAL 45B OD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.027 Kilogram
Netokaal 0.026 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425007439

 

CE evaluated Yes
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Definitsioonipunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 15.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filtritüüp Ei ole
Heakskiit CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kuju Kooniline
LE tilkumisvastane ventiil Ei
Materjali tüüp Messing
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pritsimismuster Semi solid
pritsimismustri märgistus B
Pritsimisnurk [°] 45 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIPi kausta tootenimi OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Tooterühm Oil Nozzles
Tüüp OD B
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Võimsus [kg/h] 60.44 kg/h
Võimsus [l/h] 0 L/h
Võimsus [USgal/h] 15 gal/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality