Ventiilijaam, ICF 20-6-5MA, 25 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L3036

Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Toote üksikasjad

Brutokaal 10.332 Kilogram
Netokaal 9.853 Kilogram
Volume 25.737 Liter
EAN 5702428184595

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Hooldatav ICF varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria II
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Küljepordi paigutus P2-P4-P5-P7-P9-P10
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüp G
Küljeportide kogus [tk] 6 tükki
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Moodul 1 Sulgeklapp
Moodul 1, tüüp ICFS 20
Moodul 2 Filter
Moodul 2, tüüp ICFF 20
Moodul 3 Solenoidventiil
Moodul 3, tüüp ICFE 20
Moodul 4 Käsitsi avamine
Moodul 4, tüüp ICFO 20
Moodul 5 Mootori ventiil
Moodul 5, tüüp ICM 20-A
Moodul 6 Sulgeklapp
Moodul 6, tüüp ICFS 20
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pinnakate Zn (TLP)
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed Kate
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Juhtimislahendus
Toote nimetus Ventiilijaam
Tooterühm Multifunction valves
Tootetarvikud ICF lisavarustus
Tüübikood ICF ICF-20-6-25DSXFXEXOXMASX65XX
Tüüp ICF 20-6-5MA
UK RoHS compliance Out of scope
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm 1
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse suurus [in] 1 in
Ühenduse suurus [mm] 25 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality