Elektriline reguleerventiil, CCMT 8L

027H7272

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.800, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 9

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.8 Kilogram
Netokaal 0.672 Kilogram
Volume 0.007 Liter
EAN 5702428679183

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 0.925 gal/min
Dif-rõhu seadevahemik [bar] 90 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Hooldatav Electric valve spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kv väärtus [m³/h] 0.8 m³/h
Külmutusagensid R744
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 55 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 131 °F
Toote kirjeldus Elektriline paisumisventiil
Toote nimetus Elektriline reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp CCMT 8L
UK RoHS compliance Out of scope
ULi heakskiidetud külmutusagensid R744
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ühenduse joodise suurus [tolli] 7/8 in
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühendusstandard EN10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality