Elektriline reguleerventiil, CCMT 30

027H7233

Külmutusagensid: R744; R410A; R134a, Kv väärtus [m³/h]: 3.000, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.003 Kilogram
Netokaal 2.536 Kilogram
Volume 7.883 Liter
EAN 5702428921817

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 3.48 gal/min
Dif-rõhu seadevahemik [bar] 90 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC EURO-TYSK
UL
Hooldatav Electric valve spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 3 m³/h
Külmutusagensid R134a
R410A
R744
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Toote kirjeldus Elektriline paisumisventiil
Toote nimetus Elektriline reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp CCMT 30
UK RoHS compliance Out of scope
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R744
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1 1/8 in
Ühenduse keevise suurus [tolli] 1 in
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühendusstandard EN10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality