Válvula de regulagem elétrica, CCMT 2

027H7200

Refrigerantes: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.17, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 1.86 Kilogram
Peso líquido 1.5 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428444972

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação LLC CDC EURO-TYSK
UL
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN10220
Contain batteries No
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] 90 bar
Faixa de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Electric valve spare parts
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Külmutusagensid R1234yf
R134a
R410A
R744
MaxOPD [bar] 90 bar
Nome do produto Válvula de regulagem elétrica
OPD máx. [psig] 1305 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R744
SCIPi kausta nr 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIPi kausta tootenimi CCMT
Tipo CCMT 2
Tipo de conexão Solda, ODF
Toote kirjeldus Elektriline paisumisventiil
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 0.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.17 m³/h
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Ühenduse joodise suurus [tolli] 5/8 in
Ühenduse keevise suurus [tolli] 1/2 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality