Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 25-A, Teras

027H2016

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 40.0, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 40.0, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 6.000

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.506 Kilogram
Netokaal 3.273 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428237024

 

Avamis-/sulgemisaeg [s] 7 s
Cv väärtus [gal/min] 7 gal/min
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 3, par. 3
Kaubamärk ICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 6 m³/h
Käsijuhtimise valik ICAD-i seadistuse kaudu
Mitmefunktsioonilise tööriista kaudu
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
MaxOPD [bar] 52 bar
MaxOPD [psig] 702 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Osade programmi nimi ICM
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealmine kate Täiturmootor
Pinnakate Zn (TLP)
Product Name Description Mootorjuhtimisega ventiil
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 40 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 65 bar
Suurim töörõhk [psig] 943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Mootorjuhtimisega ventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Täiturmootori süsteem ICAD mootor, magnetsidur
Tüüp ICM 25-A
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm 1
Ventiili talitlus Mootorjuhtimisega
Ventiili versioon Standardversioon
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 40 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality