Abiventiili korpus, CVH, keevis

027F1090

Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120, Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: keevis, Ühenduse materjal: Teras

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.34 Kilogram
Netokaal 0.323 Kilogram
Volume 0.333 Liter
EAN 5702422186724

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 3, par. 3
Kaubamärk ICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Korpuse materjal Teras
Külmutusagensid R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Osade programmi nimi CVH
ICLX
ICM
ICS
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suurim töörõhk [bar] 65 bar
Suurim töörõhk [psig] 943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Abiventiili korpus
Toote nimetus Abiventiil
Tootele kasutamiseks CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
CVPM
CVQ
CVT
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Tüüp CVH
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse suurus [in] 1/2 in
Ühenduse suurus [mm] 15 mm
Ühenduse tüüp keevis
Ühendusstandard ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality