Activated alumina [%] |
0 % |
Aktiveeritud alum/molekulaarsõel [%] |
0% / 100% |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] |
0.33 g |
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] |
0.012 oz |
Heakskiit |
UL |
Hooldatav |
Ei |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategooria |
Art. 4, par. 3 |
Kaubamärk |
ELIMINATOR |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
24 tükki |
Korpuse materjal |
Teras |
Kronstein |
No |
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 24 °C |
R134a: 155 R290: -- R32: 130 R404A: 161 R407C: 150 R410A: 140 R507: 169 |
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 52 °C |
R134a: 141 R290: -- R32: 120 R404A: 152 R407C: 138 R410A: 124 R507: 152 |
Külmutusagensid |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Määrdeainete sobivus |
Õlivabad rakendused |
Netomaht [foz USA] |
2.88 Fluid Ounce US |
Netomaht [l] |
0.085 L |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Sildile trükitud ühesuunaline nool |
Product Name Description |
Hermeetiline filtrikuivati |
REACHi kandidaatainete loend |
No |
Sisend 1, ühenduse mõõt [tolli] |
1/4 in |
Sisendi ühenduse tüüp |
Joodis, ODF |
Sisu |
Tahke südamik |
Sisu suuruse number |
05 cu.in. |
Suurim töörõhk [bar] |
46 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
667 psig |
Tahke südamiku maht [cm3] |
37 cm³ |
Tahke südamiku maht [toll3] |
2.25 in³ |
Tahke südamiku pind [cm2] |
82 cm² |
Tahke südamiku pind [toll2] |
12.72 in² |
Temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] |
160 °F |
Toote kirjeldus |
Vedelikutoru filtrikuivati |
Tooterühm |
Filter driers |
Tüübinimetus |
DML 052S |
Tüüp |
DML |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-i kinnitusfaili nimi |
SA6398 |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Vedelikurühm |
2 |
Vooluhulk KW |
R134a: 6.1 R290: 7.3 R32: 9.3 R404A: 4.3 R407C: 6.2 R410A: 6.3 R507: 4.2 |
Vooluhulk TR |
R134a: 1.7 R290: 2.1 R32: 2.6 R404A: 1.2 R407C: 1.8 R410A: 1.8 R507: 1.2 |
Väljavooluava 1 ühenduse mõõt [tolli] |
1/4 in |
Väljavooluava ühenduse tüüp |
Joodis, ODF |
Õlivabad külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Ühenduse materjal |
Vasetatud teras |
Ümbrise maht [foz USA] |
4.12 Fluid Ounce US |
Ümbrise maht [l] |
0.12 L |