Activated alumina [%] |
20 % |
Aktiveeritud alum/molekulaarsõel [%] |
20% / 80% |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] |
3.11 g |
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] |
0.11 oz |
Heakskiit |
UL |
Hooldatav |
Ei |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategooria |
Art. 4, par. 3 |
Kaubamärk |
ELIMINATOR |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
12 tükki |
Korpuse materjal |
Teras |
Kronstein |
No |
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 24 °C |
R134a: 443 R290: 350 R32: 373 R404A: 461 R407C: 430 R410A: 401 R507: 483 |
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 52 °C |
R134a: 405 R290: 280 R32: 343 R404A: 437 R407C: 396 R410A: 356 R507: 434 |
Külmutusagensid |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Määrdeainete sobivus |
Õlivabad rakendused |
Netomaht [foz USA] |
7.63 Fluid Ounce US |
Netomaht [l] |
0.226 L |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Sildile trükitud ühesuunaline nool |
Product Name Description |
Hermeetiline filtrikuivati |
REACHi kandidaatainete loend |
No |
Sisendi ühenduse mõõt [mm] |
10 mm |
Sisendi ühenduse tüüp |
Joodis, ODF |
Sisu |
Tahke südamik |
Sisu suuruse number |
16 cu.in. |
Suurim töörõhk [bar] |
46 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
667 psig |
Tahke südamiku maht [cm3] |
128 cm³ |
Tahke südamiku maht [toll3] |
7.84 in³ |
Tahke südamiku pind [cm2] |
183 cm² |
Tahke südamiku pind [toll2] |
28.34 in² |
Temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] |
160 °F |
Toote kirjeldus |
Vedelikutoru filtrikuivati |
Tooterühm |
Filter driers |
Tüübinimetus |
DCL 163S |
Tüüp |
DCL |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-i kinnitusfaili nimi |
SA6398 |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Vedelikurühm |
2 |
Vooluhulk KW |
R134a: 18.1 R290: 21.8 R32: 27.6 R404A: 12.7 R407C: 18.6 R410A: 18.9 R507: 12.4 |
Vooluhulk TR |
R134a: 5.2 R290: 6.2 R32: 7.9 R404A: 3.6 R407C: 5.3 R410A: 5.4 R507: 3.5 |
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] |
10 mm |
Väljavooluava ühenduse tüüp |
Joodis, ODF |
Õlivabad külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Ühenduse materjal |
Vasetatud teras |
Ümbrise maht [foz USA] |
11.97 Fluid Ounce US |
Ümbrise maht [l] |
0.35 L |