Hermeetiline kahesuunalise voolu filtrikuivati, DMB, Vask

023Z1447

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.463 Kilogram
Netokaal 1.326 Kilogram
Volume 1.987 Liter
EAN 5702428105361

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktiveeritud alum/molekulaarsõel [%] 0% / 100%
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] 1.77 g
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] 0.062 oz
Heakskiit UL
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 4, par. 3
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 24 °C R134a: 821
R290: --
R32: 691
R404A: 855
R407C: 798
R410A: 744
R507: 896
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 52 °C R134a: 752
R290: --
R32: 636
R404A: 810
R407C: 735
R410A: 661
R507: 806
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Molecular sieve [%] 100 %
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Netomaht [foz USA] 16.95 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 0.501 L
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Sildile trükitud ühesuunaline nool
Product Name Description Hermeetiline kahesuunalise voolu filtrikuivati
REACHi kandidaatainete loend No
Sisend 1, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sisu Tahke südamik
Sisu suuruse number 30 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Tahke südamiku maht [cm3] 204 cm³
Tahke südamiku maht [toll3] 12.43 in³
Tahke südamiku pind [cm2] 275 cm²
Tahke südamiku pind [toll2] 42.6 in²
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 160 °F
Toote kirjeldus Kahesuunalise vooluga filtrikuivati
Tooterühm Filter driers
Tüübinimetus DMB 307S
Tüüp DMB
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
Vooluhulk KW R134a: 40.0
R290: 48.2
R32: 61.0
R404A: 28.2
R407C: 41.0
R410A: 41.7
R507: 27.3
Vooluhulk TR R134a: 11.4
R290: 13.7
R32: 17.3
R404A: 8.0
R407C: 11.7
R410A: 11.8
R507: 7.8
Väljavooluava 1 ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Ühenduse materjal Vask
Ümbrise maht [foz USA] 24.73 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 0.73 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality