Hermeetiline filtrikuivati, DCL, Teras

023Z132391

Sisendi ühenduse tüüp: ESIKÜLJETIHEND, Väljavooluava ühenduse tüüp: ESIKÜLJETIHEND

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.437 Kilogram
Netokaal 0.37 Kilogram
Volume 0.949 Liter
EAN 5702428649667

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktiveeritud alum/molekulaarsõel [%] 20% / 80%
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] 1.38 g
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] 0.049 oz
Heakskiit UL
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 4, par. 3
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 24 °C R134a: 196
R290: --
R32: 165
R404A: 204
R407C: 190
R410A: 178
R507: 214
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 52 °C R134a: 180
R290: --
R32: 152
R404A: 194
R407C: 176
R410A: 158
R507: 192
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Molecular sieve [%] 80 %
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Netomaht [foz USA] 3.87 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 0.114 L
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Sildile trükitud ühesuunaline nool
Product Name Description Hermeetiline filtrikuivati
REACHi kandidaatainete loend No
Sisend 1, ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Sisendi ühenduse tüüp ESIKÜLJETIHEND
Sisu Tahke südamik
Sisu suuruse number 08 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Tahke südamiku maht [cm3] 59 cm³
Tahke südamiku maht [toll3] 3.57 in³
Tahke südamiku pind [cm2] 118 cm²
Tahke südamiku pind [toll2] 18.29 in²
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 160 °F
Toote kirjeldus Vedelikutoru filtrikuivati
Tooterühm Filter driers
Tootetarvikud Ei
Tüübinimetus DCL 083FS
Tüüp DCL
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
Vooluhulk KW R134a: 16.0
R290: --
R32: 24.3
R404A: 11.2
R407C: 16.3
R410A: 16.6
R507: 10.9
Vooluhulk TR R134a: 4.5
R290: --
R32: 6.9
R404A: 3.2
R407C: 4.6
R410A: 4.7
R507: 3.1
Väljavooluava 1 ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp ESIKÜLJETIHEND
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Ühenduse materjal Teras
Ümbrise maht [foz USA] 5.85 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 0.17 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality