Hermeetiline filtrikuivati, DML, Teras

023Z0189

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.758 Kilogram
Netokaal 1.588 Kilogram
Volume 2.413 Liter
EAN 5702428226547

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktiveeritud alum/molekulaarsõel [%] 0% / 100%
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] 2.56 g
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] 0.09 oz
Heakskiit UL
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 4, par. 3
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 24 °C R134a: 1190
R290: --
R32: 1002
R404A: 1240
R407C: 1156
R410A: 1078
R507: 1299
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 52 °C R134a: 1090
R290: --
R32: 922
R404A: 1175
R407C: 1066
R410A: 959
R507: 1168
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
Molecular sieve [%] 100 %
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Netomaht [foz USA] 16.56 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 0.49 L
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Sildile trükitud ühesuunaline nool
Product Name Description Hermeetiline filtrikuivati
REACHi kandidaatainete loend No
Sisend 1, ühenduse mõõt [tolli] 5/8 in
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 16 mm
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sisu Tahke südamik
Sisu suuruse number 38 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Tahke südamiku maht [cm3] 283 cm³
Tahke südamiku maht [toll3] 17.26 in³
Tahke südamiku pind [cm2] 356 cm²
Tahke südamiku pind [toll2] 55 in²
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 160 °F
Toote kirjeldus Vedelikutoru filtrikuivati
Tooterühm Filter driers
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüübinimetus DML 385
Tüüp DML
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
Väljavooluava 1 ühenduse mõõt [tolli] 5/8 in
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 16 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Ühenduse materjal Teras
Ümbrise maht [foz USA] 26.15 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 0.77 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality