Hermeetiline filtrikuivati, DML, Teras

023Z0051

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.476 Kilogram
Netokaal 1.354 Kilogram
Volume 1.987 Liter
EAN 5702428159814

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktiveeritud alum/molekulaarsõel [%] 0% / 100%
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] 2.43 g
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] 0.086 oz
Heakskiit UL
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 4, par. 3
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 24 °C R134a: 1127
R290: --
R32: 948
R404A: 1174
R407C: 1094
R410A: 1020
R507: 1229
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 52 °C R134a: 1032
R290: --
R32: 873
R404A: 1112
R407C: 1009
R410A: 907
R507: 1106
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Molecular sieve [%] 100 %
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Netomaht [foz USA] 15.68 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 0.464 L
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Sildile trükitud ühesuunaline nool
Product Name Description Hermeetiline filtrikuivati
REACHi kandidaatainete loend No
Sisend 1, ühenduse mõõt [tolli] 5/8 in
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 16 mm
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sisu Tahke südamik
Sisu suuruse number 30 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Tahke südamiku maht [cm3] 258 cm³
Tahke südamiku maht [toll3] 15.77 in³
Tahke südamiku pind [cm2] 340 cm²
Tahke südamiku pind [toll2] 52.7 in²
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 160 °F
Toote kirjeldus Vedelikutoru filtrikuivati
Tooterühm Filter driers
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüübinimetus DML 305
Tüüp DML
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
Vooluhulk KW R134a: 45.4
R290: --
R32: 69.3
R404A: 32.0
R407C: 46.6
R410A: 47.3
R507: 31.0
Vooluhulk TR R134a: 12.9
R290: --
R32: 19.7
R404A: 9.1
R407C: 13.2
R410A: 13.4
R507: 8.8
Väljavooluava 1 ühenduse mõõt [tolli] 5/8 in
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 16 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Ühenduse materjal Teras
Ümbrise maht [foz USA] 24.42 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 0.72 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality