Filtrikuivati, südamik, DCR 100, 100-DM

023U7562

Tüüp: DM, Tihend on komplektis: Jah

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.348 Kilogram
Netokaal 1.348 Kilogram
Volume 3.211 Liter
EAN 5702428182416

 

Activated alumina [%] 0 %
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] 7.99 g
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] 0.282 oz
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 24 °C R1234ze: 3967
R134a: 3712
R404A: 3867
R407C: 3605
R410A: 3361
R452A: 3835
R507: 4050
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 52 °C R1234ze: 3567
R134a: 3398
R404A: 3663
R407C: 3323
R410A: 2989
R452A: 3572
R507: 3643
Külmutusagensid R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Molecular sieve [%] 100 %
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Osad on komplektis 1 x tihend (023Z2998)
2 x vilttihendit (023U1788)
Osade programmi nimi DCR 100
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisu suuruse number 100 cu.in.
Tahke südamiku maht [cm3] 1587 cm³
Tahke südamiku pind [cm2] 1055 cm²
Tihend on komplektis Jah
Toote nimetus Filtrikuivati, südamik
Tooterühm Filter driers
Tüübinimetus 100-DM
Tüüp DM
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality