Filtrikuivati, kest, DCR

023U7254

Ühenduse materjal: Vask, Ühenduse joodise suurus [mm]: 35.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 5.378 Kilogram
Netokaal 4.619 Kilogram
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428249638

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Heakskiit CE
CSA
UKCA
UL
Hooldatav DCR varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kate Kork
Kategooria I
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Külmutusagensid R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Netomaht [foz USA] 50.44 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 1.492 L
Osad on komplektis 1 kate
2 vilttihendit
8 polti
Osade programmi nimi DCR
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Sildile trükitud ühesuunaline nool
Product Name Description Filtrikuivati, kest
REACHi kandidaatainete loend No
Sisu suuruse number 48 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Südamike arv 1
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 160 °F
Toote kirjeldus Külmutusagensi filtrikuivati
Tooterühm Filter driers
Tootetarvikud DCR lisavarustus
Tüübinimetus DCR 04811s
Tüüp DCR
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
Ved. mahut. [Kw] R1234ze: 182.0
R134a: 205.0
R404A: 144.2
R407C: 210.1
R410A: 213.3
R452A: 146.0
R507: 139.8
Ved. mahut. [TR] R1234ze: 51.8
R134a: 58.3
R404A: 41.0
R407C: 59.7
R410A: 60.7
R452A: 41.5
R507: 39.8
Vedelikurühm 2
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
R515A
Ühenduse joodise suurus [mm] 35 mm
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1 3/8 in
Ühenduse materjal Vask
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ümbrise maht [foz USA] 65.76 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 1.94 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality